PMP20128

PMP20128

설계 파일

개요

이 6.5V @ 2.5A SEPIC 컨버터는 매우 넓은 입력 전압 범위에서 작동하도록 설계되었습니다. 6V 입력에서 초기 전원을 투입한 후 컨버터는 바이어스 전원을 제공하기 위해 전압 배율기를 구현하여 4.5V 입력까지 작동할 수 있습니다. 최소한의 부품 수와 작은 PCB 면적을 필요로 하며 매우 우수한 효율을 제공합니다.

특징
  • 고효율(12Vin에서 2.5A 부하 시 88%)
  • 저비용 컨트롤러
  • 40mm x 47mm 미만의 면적
  • 4.5V~60V의 넓은 입력 전압 범위
출력 전압 옵션 PMP20128.1
입력 전압(최소)(V) 4.5
입력 전압(최대)(V) 60
Vout(공칭값) (V) 6.5
Iout(최대)(A) 2.5
출력 전력(W) 16.25
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Sepic- CCM
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCI8.PDF (1598 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDROD5.PDF (52 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDROD4.PDF (108 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDROD7.ZIP (17957 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCT9.ZIP (968 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDROD6.PDF (256 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDROD3.PDF (114 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM5022-Q1 — 6~60V 광범위 Vin, 전류 모드 부스트, SEPIC 및 플라이백 컨트롤러, AEC-Q100 인증

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD19533Q5A — 100V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 9.5mOhm

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP20128 Test Results 2016. 11. 2