PMP20172

PMP20172

설계 파일

개요

PMP20172 레퍼런스 설계는 두 개의 USB Type-C 출력에서 최대 36W를 제공합니다.  입력은 17VDC 버스입니다. 두 개의 출력은 포트 전력 관리를 구현합니다.  포트가 하나만 사용 중이면 전체 36W가 할당됩니다.  두 포트가 모두 사용 중이면 각 포트에서 전력이 18W로 분할됩니다.  5V, 9V 또는 15V의 출력 전압이 지원됩니다. PMP20172은 USB-IF에서 전원 어댑터로 인증되었습니다.(제품 테스트 ID: 1020023).

특징
  • 15V 출력으로 98% 이상의 매우 높은 효율
  • 지능형 전력 공유
  • 컴팩트한 설계, 38mm x 38mm(1.5" x 1.5")
  • 낮은 프로파일, 5mm(0.2")
출력 전압 옵션 PMP20172.1
입력 전압(최소)(V) 16.5
입력 전압(최대)(V) 18
Vout(공칭값) (V) 15
Iout(최대)(A) 2.4
출력 전력(W) 36
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCX1.PDF (4823 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRPU8.PDF (117 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRPU7.PDF (70 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRPV0.ZIP (686 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCD64.ZIP (651 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRPU9.PDF (1764 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRPU6.PDF (498 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

TPS40303 — FSS를 지원하는 3V~20V, 25A, 300kHz 동기형 벅 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD17575Q3 — 30V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 3mm x 3mm, 3.2mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD87333Q3D — 30V, N 채널 동기 벅 NexFET™ 전력 MOSFET, SON 3mm x 3mm 전원 블록, 15A

데이터 시트: PDF | HTML
USB-C 전원 공급 컨트롤러

TPS25740A — TPS25740A USB Type-C™ Rev 1.2 및 USB PD 2.0 소스 컨트롤러(5V/9V/15V)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP20172 Test Results 2017. 2. 9