PMP20178

PMP20178

설계 파일

개요

PMP20178은 15V~60V의 입력 전압 11A에서 5.2V 출력을 지원하는 전압 모드 동기 벅 컨버터 레퍼런스 설계입니다. 이 설계는 스위칭 주파수 200kHz에서 LM5145 동기 벅 컨트롤러를 사용합니다. 특징으로는 전력 양호, 동기화 및 트림 기능 등이 있습니다.

특징
  • 57W 연속 출력 전력
  • 라인 피드포워드를 통한 전압 모드 제어
  • MOSFET 전류 감지
  • 전력 양호 플래그
  • 외부 클록과 동기화 가능
출력 전압 옵션 PMP20178.1
입력 전압(최소)(V) 15
입력 전압(최대)(V) 60
Vout(공칭값) (V) 5.2
Iout(최대)(A) 11
출력 전력(W) 57.2
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDY9.PDF (1654 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRU73.PDF (86 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRU72.PDF (98 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRU75.ZIP (501 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCE62.ZIP (204 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRU74.PDF (570 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRU71.PDF (162 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM5145 — 광범위한 입력 전압과 듀티 사이클 범위를 지원하는 75V 동기 벅 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD19537Q3 — 100V, N 채널 NexFET ™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 3mm x 3mm, 14.5mOhm

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP20178 Test Results 2017. 12. 6