PMP20182

PMP20182

설계 파일

개요

PMP20182는 10.8V~264V, AC 또는 DC 입력 전압 범위를 처리하고 12V/55mA 출력을 생성할 수 있습니다. UCC2813 PWM 컨트롤러(최대 100% 듀티 사이클)와 벅-부스트 토폴로지를 사용하면 매우 넓은 입력 범위 전원 공급이 가능합니다. 이 설계는 빠른 시동을 위해 디플리션 MOSFET을 사용하며 12VDC 입력을 통해 50ms 미만의 시동 시간이 달성됩니다. 이 보드의 치수는 20mm(W) x 60mm(L) x 10.5mm(H)입니다.

특징
  • 매우 넓은 DC 입력 - 10.8VDC~264VDC
  • 매우 넓은 AC 입력 - 10.8VAC~264VAC, 50/60Hz
  • 고전압 벅-부스트 컨버터 설계
  • 디플리션 MOSFET을 사용한 빠른 시동 시간
  • 보드 치수 - 20mm(W) x 60mm(L) x 10.5mm(H)
출력 전압 옵션 PMP20182.1
입력 전압(최소)(V) 10.8
입력 전압(최대)(V) 264
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) .055
출력 전력(W) .66
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Buck Boost- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBV0.PDF (2153 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRLX5.PDF (49 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRLX4.PDF (126 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRLX7A.ZIP (1485 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCC79A.ZIP (1243 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRLX6.PDF (328 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRLX3.PDF (92 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC2813-0 — 7.2V/6.9V UVLO 및 100% 듀티 사이클, -40C~85C를 지원하는 경제적인 저전력 BiCMOS 1MHz 전류 모드 PWM

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP20182 Test Results 2016. 5. 18