PMP20199

85-265VAC 입력, 54V/30W PoE(Power Over Ethernet) PSE 레퍼런스 디자인

PMP20199

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 Power over Ethernet을 위한 범용 AC 입력, 30W PSE 솔루션을 제공합니다.  UCC28700은 1차측 조정을 사용하여 저비용으로 절연된 54V 레일을 생성합니다.  TPS23861은 이더넷 케이블에 54V 레일을 주입합니다.

특징
  • PoE를 위한 단일 포트 PSE 솔루션
  • 최대 부하에서 90% 이상의 효율, 낮은 대기 전력
  • 1차측 조정 덕분에 비용 절감
  • 1oz, 90mm x 50mm 크기의 2중 보드
출력 전압 옵션 PMP20199.1
입력 전압(최소)(V) 90
입력 전압(최대)(V) 265
Vout(공칭값) (V) 54
Iout(최대)(A) .56
출력 전력(W) 30.24
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Flyback- Quasi Resonant
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDR7.PDF (3083 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRT85.PDF (96 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRT84.PDF (38 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRT86.PDF (641 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRT83.PDF (191 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28700PSR 및 프로그래머블 케이블 보상을 지원하는 정전압, 정전류 PWM

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS71550mA 24V 초저 IQ LDO(저손실) 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
전력원 장비

TPS23861자율 모드를 지원하는 2페어, 타입 2, 4채널 PoE PSE

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP20199 Test Results 2017. 10. 24