PMP20220

PMP20220

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 TPS23751의 PoE PD 컨트롤러와 PWM 컨트롤러의 조합을 활용하여 비용과 크기를 절감해 줍니다.  동기 플라이백 컨버터는 무선 액세스 포인트 및 IP 전화기와 같은 PoE 애플리케이션에 높은 효율을 제공합니다.  PoE PD는 보조 회로에 최대 10W의 주 전원을 제공할 수도 있습니다.

특징
  • 고효율(부하 3A에서 88%)
  • 1500Vrms 절연
  • 보조 회로용 10W 주 전원(선택 사항옵션)
출력 전압 옵션 PMP20220.1
입력 전압(최소)(V) 42.5
입력 전압(최대)(V) 57
Vout(공칭값) (V) 5
Iout(최대)(A) 3
출력 전력(W) 15
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Flyback- Synchronous^POE
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDD7.PDF (1041 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRRT3A.PDF (162 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRRT2A.PDF (38 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRRT5A.ZIP (879 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDN0A.ZIP (781 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDCDM9A.ZIP (459 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRRT4A.PDF (755 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRRT1A.PDF (207 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

MOSFET

CSD17579Q3A — 30V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 3mm x 3mm, 14.2mΩ

데이터 시트: PDF | HTML
전동 장치

TPS23751 — 플라이백 DC-DC 컨트롤러가 없는 IEEE 802.3at PoE 인터페이스

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TLV431A — 1% 정확도, 저전압, 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP20220 Test Results 2017. 7. 12