PMP20305

PMP20305

설계 파일

개요

PMP20305는 LED 드라이버 회로 레퍼런스 설계로, LM5022-Q1 부스트 컨트롤러 IC와 4개의 LED 스트링을 구동하는 두 가지 유형의 정전류 방법을 사용합니다. LED 스트링 중 두 개는 TL431 전압 레퍼런스를 드라이버로 활용하여 정전류 소스를 수행하고, 다른 두 스트링은 TL4242 선형 LED 드라이버 IC를 활용합니다. 여기에는 PWM으로 제어되는 밝기 조정 체계도 포함되어 있습니다. 회로의 입력 전압 범위는 6Vin~16Vin(24Vin 피크)입니다. LM5022-Q1 부스트 컨버터의 출력은 26.9Vout으로 설정되어 있으며 총 0.4A의 전류를 부하에 공급할 수 있습니다.

특징
  • AM 대역을 바이패스하기 위한 2MHz 스위칭
  • PWM 조광 기능
  • 단순한 독립형 설계
출력 전압 옵션 PMP20305.1
입력 전압(최소)(V) 6
입력 전압(최대)(V) 16
Vout(공칭값) (V) 26.9
Iout(최대)(A) .4
출력 전력(W) 10.76
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Boost- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDZ1.PDF (1032 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRU83.PDF (167 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRU82.PDF (35 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRU85.ZIP (684 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCE64.ZIP (437 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRU84.PDF (1174 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRU81.PDF (213 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

차량용 LED 드라이버

TL4242-Q1 — 차량용 조정 가능 LED 드라이버

데이터 시트: PDF
DC/DC 컨트롤러

LM5022-Q1 — 6~60V 광범위 Vin, 전류 모드 부스트, SEPIC 및 플라이백 컨트롤러, AEC-Q100 인증

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431-Q1 — 차량용 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터(핀 레이아웃: KRA)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP20305 Test Results 2017. 12. 7