PMP20306

입력 전압 감지를 지원하는 200V~400V 입력(정격), 삼중 출력 바이어스 전원 레퍼런스 디자인

PMP20306

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 하프 브리지 컨버터용 바이어스 공급 장치로 사용하도록 설계된 작고 열 효율적인 설계입니다. UCC3813-4 컨트롤러가 있는 DCM 플라이백이 하프 브리지 컨버터 1차 구동 회로를 위한 절연된 12V 전원 2개를 생성하는 데 사용됩니다. 2차 정류기 구동 회로 및 컨트롤러를 위해 2차측에서 5V 1개가 생성됩니다. 2차측의 2차 권선을 사용하여 플라이백 컨버터가 작동하는 동안 입력 전압 레벨을 감지할 수 있습니다.

특징
  • 200VDC~400VDC 입력, 1차측에서 절연 12V 출력 2개, 2차측에서 5V 출력 1개
  • 모든 부품의 온도 상승 30도 미만
  • 입력 전압 감지 회로가 포함
  • 1" x 1.5" x 0.5" 보드 크기
  • 테스트 보고서 사용 가능
출력 전압 옵션 PMP20306.1 PMP20306.2 PMP20306.3
입력 전압(최소)(V) 200 200 5.5
입력 전압(최대)(V) 400 400 8
Vout(공칭값) (V) 12 6 5
Iout(최대)(A) .2 .1 .1
출력 전력(W) 2.4 .6 .5
절연/비절연 Isolated Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC DC
토폴로지 Flyback- DCM Flyback- DCM Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUD85.PDF (1240 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRR38.PDF (101 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRR37.PDF (33 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRR40.ZIP (519 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDH0.ZIP (1536 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRR39.PDF (418 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRR36.PDF (117 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC3813-412.5V/8.3V UVLO, 50% 듀티 사이클, 0C~70C를 지원하는 경제적인 저전력 BiCMOS 1MHz 전류 모드 PWM

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62163DCS-Control™을 지원하는 3V~17V 1A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP20306 Test Results 2017. 5. 30

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.