PMP20330

5.5W 듀얼 출력 산업용 절연 플라이벅 레퍼런스 설계

PMP20330

설계 파일

개요

PMP20330은 산업용 애플리케이션에 LM5160을 활용하는 절연 플라이벅 컨버터입니다. 이 설계는 최소 작동 입력 전압이 18V, 최대 입력 전압은 31V입니다. 이 설계는 3.3Vout에서 1A의 연속 전류, 5Vout에서 0.5A의 연속 전류를 소싱할 수 있습니다. 스위칭 주파수는 200kHz로 설정되어 있습니다. 이 설계에는 Wurth 변압기 750316561을 사용했습니다.

특징
  • 18V~31Vin, 7.35V 기본 출력, 보조 출력: +3.3V @ 1A, +5V @ 0.5A – IC로 4.5V~65V 입력 가능
  • 옵토 없는 1차측 조정, 우수한 조정, +/-5% 이내
  • 루프 보상 필요 없음/빠른 과도 응답
  • BOM 수와 비용 적음, 솔루션 크기 작음
  • 1차 권선에서 RC 스너버 없음
출력 전압 옵션 PMP20330.1 PMP20330.2
입력 전압(최소)(V) 18 18
입력 전압(최대)(V) 31 31
Vout(공칭값) (V) 3.3 5
Iout(최대)(A) 1 .5
출력 전력(W) 3.3 2.5
절연/비절연 Isolated Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 FlyBuck FlyBuck
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCW6.PDF (1003 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRPS3.PDF (101 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRPS2.PDF (115 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRPS5.ZIP (383 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCD59.ZIP (316 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRPS4.PDF (620 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRPS1.PDF (263 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM5160-Q1넓은 입력 65V, 2A 동기 벅/Fly-Buck™ 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP20330 Test Results 2017. 2. 8