PMP20371

텔레콤 -48V 애플리케이션을 위한 125W 비절연 인버팅 벅 부스트 레퍼런스 디자인

PMP20371

설계 파일

개요

PMP20371은 텔레콤 애플리케이션에 LM5122를 활용하는 동기식 벅 부스트 설계입니다. 이 설계는 최소 작동 입력 전압이 -35V, 최대 입력 전압은 -60V입니다.  스위칭 주파수는 150kHz로 설정되어 있습니다. 이 설계는 각 레이어에 2온스 구리가 있는 4레이어 보드인 PMP20371 PCB를 기반으로 제작되었습니다.

특징
  • -35V~-60V 입력, 9A에서 출력 14.5V
  • 모든 작동 조건에서 93%의 효율 달성
  • 텔레콤 애플리케이션에 적합한 컴팩트한 크기의 슬림 폼 팩터
  • 솔루션 크기:  48mm x 45mm
  • LM5122 동기식 부스트 컨트롤러, 넓은 입력 전압, 고효율
출력 전압 옵션 PMP20371.1
입력 전압(최소)(V) -35
입력 전압(최대)(V) -60
Vout(공칭값) (V) 14.5
Iout(최대)(A) 9
출력 전력(W) 130.5
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck Boost- Inverting
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCG4.PDF (1320 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRO42.PDF (174 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRO41.PDF (135 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRO44.ZIP (584 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCR8.ZIP (406 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRO43.PDF (1436 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRO40.PDF (418 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

범용 연산 증폭기

TLV271싱글, 16V, 3MHz 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

LM5122다중 위상 기능을 지원하는 3~65V 광범위넓은 Vin, 전류 모드 동기식 부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP20371 Test Results 2016. 10. 24