PMP20396

400V 입력, 50W 출력 다중 출력 바이어스 전원 레퍼런스 설계

PMP20396

설계 파일

개요

PMP20396은 다중 출력 절연 바이어스 공급 레퍼런스 설계입니다. 입력 전압이 100V 이상인 경우에서 이 설계는 최대 2W의 출력 전력을 제공할 수 있습니다. 입력 전압이 300V 이상인 경우에서 이 설계는 최대 50W의 출력 전력을 제공할 수 있습니다. 이 설계에서는 1차측에서 5V/500mA와 12V/50mA, 2차측에서 5V/700mA와 12V/4000mA의 4개 출력이 제공됩니다. 이 설계에서는 피크 90%의 효율이 달성됩니다.

특징
  • 100V 또는 400V 입력으로 2W의 최대 출력 전력
  • 300V~400V 입력 시 최대 출력 전력 50W
  • 피크 효율 90%
  • 다중 출력 - 1차에서 5V/500mA, 12V/50mA, 2차에서 5V/700mA, 12V/4000mA
출력 전압 옵션 PMP20396.1 PMP20396.2 PMP20396.3 PMP20396.4
입력 전압(최소)(V) 100 6 13 13
입력 전압(최대)(V) 400 17 35 35
Vout(공칭값) (V) 12 5 5 12
Iout(최대)(A) 4 .7 .5 .05
출력 전력(W) 48 3.5 2.5 .6
절연/비절연 Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC DC DC
토폴로지 Flyback- DCM Buck- Synchronous Buck- Synchronous Linear Regulator
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUE17.PDF (2471 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRUM8.PDF (172 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRUM7.PDF (136 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRUN0.ZIP (858 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCE95.ZIP (1801 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRUM9.PDF (912 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRUM6.PDF (174 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC24636초저 대기 전류를 지원하는 동기 정류기 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC287402차 측면 조절(SSR)을 지원하는 정전압, 정전류(CVCC) 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62160-Q12x2 SON 패키지의 3V~17V 1A 오토모티브 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LM3171.5A, 40V, 조정 가능 선형 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD19502Q5B80V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 4.1mΩ

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

LM4312%, 1% 또는 0.5% 정확도, 조정 가능한 정밀 제너 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP20396 Test Results 2017. 12. 12