PMP20489

PMP20489

설계 파일

개요

TPS53679 기반 레퍼런스 설계는 메인 출력에서 최대 6상, 채널 2에서 최대 2상, 최대 총 7상을 지원하는 두 개의 다상 출력을 제어할 수 있는 단일 IC를 제공합니다.  또한 다상을 사용하면 주어진 스위칭 주파수에 대해 출력 리플을 제거하고 더 높은 대역폭을 효과적으로 제어할 수 있습니다. PMP20489 레퍼런스 설계는 고전류 5상 + 2상 애플리케이션과 2개의 온 보드 동적 부하를 보여줍니다. 테스트 보고서는 열 성능, 동적 응답 및 효율성에 중점을 둡니다.

특징
  • POL 애플리케이션을 위한 고속 제어를 지원하는 완전한 고전류 5상 + 2상 DC/DC 컨버터.
  • GUI로 설정된 루프 보상
  • 접지된 냉각 패드가 있는 고전류 전력계
  • 독립적인 고속 동적 테스트 부하 및 신호 생성기 구동 동적 테스트 부하를 포함한 리치 텍스트 인터페이스
  • 효율, 온도 상승 및 동적 부하 성능에 초점을 맞춘 회로도, BOM, 레이아웃 및 테스트 보고서
출력 전압 옵션 PMP20489.1 PMP20489.2
입력 전압(최소)(V) 4.5 10.8
입력 전압(최대)(V) 13.2 13.2
Vout(공칭값) (V) .8 3.3
Iout(최대)(A) 200 75
출력 전력(W) 160 247.5
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 Buck- Multiphase Buck- Multiphase
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDS7.PDF (3029 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRTC2.PDF (492 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRTC1.PDF (41 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRTC4.ZIP (2797 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDY8.ZIP (1705 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRTC3.PDF (5671 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRTC0.PDF (523 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

TPS53679 — NVM 및 PMBus를 지원하는 듀얼 채널 6+1/5+2 VR13 D-CAP+™ 스텝다운 다중 위상 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62163 — DCS-Control™을 지원하는 3V~17V 1A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS732 — 역전류 방지 및 활성화를 지원하는 250mA 고정밀 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
SI 전력계

CSD95490Q5MC — DualCool 패키지를 지원하는 75A 동기 벅 NexFET™ 스마트 전력계

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP20489 Test Results 2017. 11. 3