PMP20490

PMP20490

설계 파일

개요

TPS546C23은 고전류 DC/DC 애플리케이션을 위한 제어 및 동기 전력계 모두에 단일 IC를 제공하며 동일한 부품 두 개를 사용하여 전류 용량을 두 배로 늘릴 수 있습니다.  또한 다상을 사용하면 주어진 스위칭 주파수에 대해 출력 리플을 제거하고 더 높은 대역폭을 효과적으로 제어할 수 있습니다. PMP20490은 더 작은 풋프린트와 두 개의 온 보드 동적 부하를 위해 제어 IC 위에 인덕터를 장착한 고전류 2상 애플리케이션을 보여줍니다. 테스트 보고서에는 두 가지 인덕터 소스를 사용한 성능과 효율성이 나와 있습니다.

특징
  • 단상 부품 중 두 개만 사용하여 위상 인터리빙의 모든 장점을 갖춘 완벽한 고전류 2상 DC/DC 컨버터
  • 고정 주파수 전압 모드 제어를 통해 사용자가 스위칭 주파수를 선택하고 외부 클록에 동기화할 수 있음
  • 컨트롤러 위에 인덕터를 탑재하여 전체 풋프린트 축소
  • 독립적인 고속 동적 테스트 부하 및 신호 생성기 구동 동적 테스트 부하를 포함한 풍부한 테스트 인터페이스
  • 인덕터에 두 가지 소스를 사용하여 효율성과 리플 성능에 중점을 둔 회로도, BOM, 레이아웃 및 테스트 보고서
출력 전압 옵션 PMP20490.1
입력 전압(최소)(V) 4.5
입력 전압(최대)(V) 13.2
Vout(공칭값) (V) 1.2
Iout(최대)(A) 60
출력 전력(W) 72
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Multiphase^Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCV7.PDF (2787 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDUCN8.PDF (3632 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRPM4.PDF (245 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRPM3.PDF (108 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRPM6.ZIP (896 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCX3.ZIP (607 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDCD44.ZIP (594 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRPM5.PDF (2683 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRPM2.PDF (650 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS546C23 — PMBus 및 원격 측정을 지원하는 4.5V~18V 입력, 적층형 35A, 동기 SWIFT™ 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
저압측 드라이버

UCC27324 — 듀얼 비반전 입력을 지원하는 16V VDD, 5A/5A 듀얼 채널 저압측 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD16325Q5 — 25V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 2.2mΩ

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP20490 Test Results 2017. 1. 30
* 테스트 보고서 PMP20292 Test Results 2016. 11. 22