PMP20516

PMP20516

설계 파일

개요

이는 이중 위상 토폴로지에 TPS40322를 사용하는 동기 벅 레퍼런스 설계입니다. 12V의 정격 입력 전압 및 출력용으로 설계되었으며, 탁월한 전류 공유를 통해 두 위상에서 최대 45A의 결합된 전류를 제공할 수 있습니다. 최대 부하 효율은 96.7%로, 뛰어난 열 성능과 리플 및 과도 성능을 가지고 있습니다.

특징
  • 전부하에서 96.7% 이상의 효율
  • 탁월한 열, 리플 및 과도 성능
  • 작은 솔루션 크기
  • 저비용 설계
출력 전압 옵션 PMP20516.1
입력 전압(최소)(V) 10.8
입력 전압(최대)(V) 13.2
Vout(공칭값) (V) 5
Iout(최대)(A) 45
출력 전력(W) 225
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUE33.PDF (1504 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRV32.PDF (49 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRV31.PDF (65 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRV34.ZIP (222 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCED1.ZIP (509 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRV33.PDF (49 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRV30.PDF (131 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

TPS40322 — 듀얼 출력 또는 2상 동기형 벅 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD87353Q5D — 30V, N 채널 동기 벅 NexFET™ 전력 MOSFET, SON 5mm x 6mm 전원 블록, 40 A

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP20516 Test Results 2017. 12. 21