PMP20531

PMP20531

설계 파일

개요

PMP20531 레퍼런스 설계는 TPS23753A 결합 PoE PD 컨트롤러와 PWM 컨트롤러를 활용하는 절연 플라이백 컨버터입니다.  다이오드 정류는 IP 보안 카메라와 같은 PoE 애플리케이션에서 사용할 수 있는 비용 효율적인 설계를 제공합니다.  입력 전압은 표준 PoE(Power over Ethernet) 전압인 36~57V 또는 24V/48V 어댑터입니다.

특징
  • 저비용 다이오드 정류기
  • 12V/625mA 출력
  • 1500Vrms 절연
  • PoE 입력 또는 24V/48V 어댑터
출력 전압 옵션 PMP20531.1
입력 전압(최소)(V) 20
입력 전압(최대)(V) 57
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) .625
출력 전력(W) 7.5
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Flyback- Non Sync^POE
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDU7.PDF (1379 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRTH3.PDF (137 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRTH2.PDF (34 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRTH5.ZIP (698 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCE02.ZIP (416 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDCE03.ZIP (746 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRTH4.PDF (776 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRTH1.PDF (147 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

전동 장치

TPS23753A — 향상된 ESD 순간 보상을 지원하는 IEEE 802.3-2005 PoE 인터페이스 및 절연형 컨버터 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431 — 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP20531 Test Results 2017. 11. 17