PMP20550

PMP20550

설계 파일

개요

PMP20550은 SEPIC 회로를 사용하여 3개의 전원 레일을 생성하는 간단한 설계로, 그중 2개는 입력 전원으로부터 절연되어 있습니다. 이 설계는 전부 차량용 인증을 받은 IC 및 자기 부품으로 구성되어 있습니다. PMP20550 레퍼런스 설계는 사용자가 원하는 대로 출력 전압 정밀도를 조정할 수 있도록 선택 부품들을 포함하여 설계되었습니다.

특징
  • 7~16VDC 입력, 0.5A에서 5V 출력, 0.2A에서 절연 5V 출력, 0.1A에서 절연 12V 출력
  • 절연 출력
  • 차량용 인증을 받은 IC 및 자기 부품 모두 활용
  • 테스트 보고서 사용 가능
출력 전압 옵션 PMP20550.1 PMP20550.2 PMP20550.3
입력 전압(최소)(V) 7 7 7
입력 전압(최대)(V) 16 16 16
Vout(공칭값) (V) 5 12 5
Iout(최대)(A) .2 .1 .2
출력 전력(W) 1 1.2 1
절연/비절연 Non-Isolated Isolated Isolated
입력 유형 DC DC DC
토폴로지 Sepic- Integrated Switch Sepic- Integrated Switch Sepic- Integrated Switch
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCW4A.PDF (2547 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRPQ4.PDF (174 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRPQ3.PDF (70 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRPQ6.ZIP (40710 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCD54.ZIP (1303 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRPQ5.PDF (626 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRPQ2.PDF (244 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS55340-Q1 — 통합, 5A 40V 넓은 입력 범위 부스트/SEPIC/플라이백 DC/DC 레귤레이터, AEC-Q100 인증

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS799-Q1 — 오토모티브 200mA, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP20550 Test Results (Rev. A) 2017. 6. 15