PMP20583

전기차 배터리 모니터링을 위한 1차측 조정 플라이백 컨버터 레퍼런스 설계

PMP20583

설계 파일

개요

PMP20583은 접지 레퍼런스 5V 출력과 각각 37V~125V의 입력 전압에서 최대 80mA의 절연된 5V 출력을 제공하는 1차측 조정 플라이백 레퍼런스 설계입니다. 이 설계는 출력의 정전압 및 정전류 제어를 위해 UCC28700-Q1 플라이백 컨트롤러를 사용합니다. 가변 주파수 작동으로 무부하 시 대기 전력을 최소화합니다. 기능으로는 최고 효율을 위한 유사공진 밸리 스위칭, EMI 성능 개선을 위한 주파수 디더링이 있습니다.

특징
  • 1차측 조정
  • 정전압 및 정전류 작동
  • 10mW 미만의 무부하 전력
  • 주파수 디더링
  • 절연 출력 1개와 접지 레퍼런스 출력 1개
출력 전압 옵션 PMP20583.1 PMP20583.2
입력 전압(최소)(V) 37 37
입력 전압(최대)(V) 125 125
Vout(공칭값) (V) 5 5
Iout(최대)(A) .08 .08
출력 전력(W) .4 .4
절연/비절연 Non-Isolated Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 Flyback- DCM Flyback- DCM
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDZ7.PDF (1708 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRUB7.PDF (73 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRUB6.PDF (29 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRUB9.ZIP (344 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCE71.ZIP (220 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRUB8.PDF (329 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRUB5.PDF (95 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28700-Q1오토모티브 등급 소형 1차측 조정 PWM 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP20583 Test Results 2017. 12. 8