PMP20612

PMP20612

설계 파일

개요

PMP20612 레퍼런스 설계는 매우 낮은 THD(총 고조파 왜곡)를 지원하는 고효율 AC-DC LED 드라이버 레퍼런스 설계입니다. 이 설계는 UCC28180 컨트롤러와 함께 CCM PFC를 사용하여 108VAC~305VAC 입력의 PFC(역률 보정) 기능을 제공합니다. UCC28740 컨트롤러가 있는 2스위치 플라이백 컨버터가 200V/1A 정전류(CC)/정전압(CV)을 제공하는 데 사용됩니다. TL431 및 INA180을 사용하는 출력 측에 있는 전압 감지 및 전류 감지 회로를 통해 외부 회로가 조광 기능을 처리할 수 있습니다. 결과적으로 이 설계는 230VAC/50Hz 입력에서 92.9%의 피크 효율을 달성합니다. 277VAC에서 보드는 20% 부하에서 20% 미만의 THD를 가집니다.

특징
  • 108VAC~305VAC, 50/60Hz 입력 100V~200V, 1A 출력
  • CCM PFC 후 2스위치 플라이백
  • 전체 효율 92.9% 피크 달성
  • 전체 입력 범위의 25% 이상 부하에서 20% 미만의 THD
  • 무부하에서 300mW 미만의 대기 전력 손실
출력 전압 옵션 PMP20612.1 PMP20612.2 PMP20612.3
입력 전압(최소)(V) 108 300 100
입력 전압(최대)(V) 305 460 460
Vout(공칭값) (V) 434 200 13
Iout(최대)(A) .51 1 .2
출력 전력(W) 221.34 200 2.6
절연/비절연 Non-Isolated Isolated Isolated
입력 유형 AC DC DC
토폴로지 Boost- CCM Flyback- DCM Flyback- DCM
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUD71.PDF (2070 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRQY4.PDF (271 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRQY3.PDF (45 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRQY6.ZIP (1268 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDF7.ZIP (2273 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRQY5.PDF (1288 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRQY2.PDF (269 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28180 — 향상된 시동 및 과도 응답을 지원하는 18kHz~250kHz CCM PFC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC28740 — 2차 측면 조절(SSR)을 지원하는 정전압, 정전류(CVCC) 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨버터

UCC28910 — 정전류 및 1차 측 제어를 지원하는 700V 플라이백 스위처

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그 전류 감지 증폭기

INA180 — 26V, 350kHz 전류 감지 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

LM358-N — 듀얼, 32V, 1MHz 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

LM4040 — 고정 전압, 45µA, 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP20612 Test Results 2017. 5. 17
기술 문서 Unique techniques to increase controller power PDF | HTML 2017. 8. 23