PMP20634

PMP20634

설계 파일

개요

PMP20634 레퍼런스 설계는 절연 DCM 플라이백 설계로, 범용 라인 입력 85VAC~265VAC를 받아 12W 부하까지 가능한 12V 출력을 생성합니다도출합니다. 이 설계는 무부하 상태에서 초저 대기 전력을 달성하는 UCC28730 컨트롤러를 사용합니다. 이 제품은 고압선 및 저압선에서 85%의 효율을 달성하며, 2레이어 보드에서 치수는 1in x 3in입니다.

특징
  • 범용 입력, 85VAC~265VAC
  • 저압 및 고압선에서 85%를 초과하는 효율 달성
  • 옵션으로 절연 비활성화 회로 사용 가능
  • 1차측 조정으로 간단한 설계 가능
  • 2레이어 보드, 1oz 구리, 치수 1in x 3in
출력 전압 옵션 PMP20634.1
입력 전압(최소)(V) 85
입력 전압(최대)(V) 265
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 1
출력 전력(W) 12
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Flyback- Quasi Resonant
산업용
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUDC0A.PDF (1490 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRRJ5A.PDF (163 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRRJ4A.PDF (155 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRRJ7A.ZIP (635 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDK8A.ZIP (535 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRRJ6A.PDF (473 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRRJ3A.PDF (193 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28730 — CVCC 및 활성화 모니터링을 지원하는 제로 대기 PSR 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 12-V, 12-W Primary-Side Regulated (PSR) Flyback Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 2023. 5. 16