PMP20657
작고 효율적인 단방향 48V~12V@400W 차량용 전원 공급 장치 레퍼런스 설계
PMP20657
개요
PMP20657 레퍼런스 설계는 작고 효율적인 단방향 48V~12V@400W 전력 컨버터입니다. 이 설계는 12V 부하를 보호하기 위해 의사 절연되어 있습니다. 위상 전환 풀 브리지 토폴로지는 95% 이상의 피크 효율을 달성합니다. 경부하 모드에서는 12V에서 완전 조정으로 100mW 미만의 대기 전력이 가능합니다. 300kHz/600kHz 스위칭 주파수는 솔루션 크기를 줄입니다.
특징
- 차량용 48V 배터리를 위해 설계된 100mW 미만의 무부하 전력 소비
- 높은 피크 효율을 위한 동기 정류 및 적응형 지연
- 2.5인치 x 3.5인치 파워트레인의 300kHz/600kHz 스위칭 주파수
- 12V 부하를 보호하기 위한 의사 절연
- 저렴한 비용의 전체 세라믹 출력 커패시터 솔루션
| 출력 전압 옵션 | PMP20657.1 |
|---|---|
| 입력 전압(최소)(V) | 36 |
| 입력 전압(최대)(V) | 60 |
| Vout(공칭값) (V) | 12 |
| Iout(최대)(A) | 33.33 |
| 출력 전력(W) | 399.96 |
| 절연/비절연 | Non-Isolated |
| 입력 유형 | DC |
| 토폴로지 | Full Bridge- Phase Shifted |
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
제품
TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.
하프 브리지 드라이버
UCC27212A-Q1 — Automotive, 120V 3.7A/4.5A half-bridge gate driver with 6V UVLO
저압측 드라이버
UCC27511A-Q1 — Automotive, 20V VDD, 4A/8A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and split outputs
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 테스트 보고서 | PMP20657 Test Results | 2017. 11. 17 |