PMP20660

PMP20660

설계 파일

개요

PMP20660은 LM5175 컨트롤러 IC를 사용하는 동기 4스위치 벅-부스트 컨버터 레퍼런스 설계입니다. 컨버터는 5Vin~13Vin의 입력 전압을 수용하고 12Vout 및 약 11A의 정전압/정전류 출력을 제공합니다. 이 레퍼런스 설계는 6층 FR-4 PCB인 LM5175EVM-HP 평가 보드를 기반으로 하며, 여섯 개 층 각각에 2온스의 구리가 포함되어 있습니다.

특징
  • 고효율성을 위한 동기 작동
  • 정전류 및 정전압 제어
  • 출력 전압은 입력 전압보다 높거나 낮을 수 있습니다.
  • 슈퍼 커패시터의 고속 충전 지원
출력 전압 옵션 PMP20660.1
입력 전압(최소)(V) 5
입력 전압(최대)(V) 13
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 11
출력 전력(W) 132
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck Boost- 4 Switch
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDX3.PDF (1993 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRTW9.PDF (176 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRTW8.PDF (34 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRTX1.ZIP (753 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCE36.ZIP (352 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRTX0.PDF (1188 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRTW7.PDF (217 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM517542V의 광범위 Vin, 4-스위치 동기 벅-부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD16414Q525V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 2.6mΩ

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP20660 Test Results 2017. 11. 30