PMP20694

PMP20694

설계 파일

개요

PMP20694는 85VAC~300VAC 입력 및 36V/5A 출력을 지원하는 고효율 AC/DC 전원 공급 장치 레퍼런스 설계입니다. 전환 모드 PFC는 UCC28051과 함께 적용되어 높은 역률을 입증하고 입력 전압을 450VDC까지 높입니다.  UCC25600을 탑재한 LLC 공진 컨버터는 450V를 36V 출력으로 낮추는 데 적용됩니다.  이 설계는 피크 효율이 92% 이상입니다. 

특징
  • 85VAC~300VAC, 50/60Hz 입력~36V/5A 출력
  • 68mm x 180mm의 보드 치수
  • 테스트 보고서 사용 가능
  • 92% 피크 컨버터 효율
출력 전압 옵션 PMP20694.1 PMP20694.2
입력 전압(최소)(V) 85 330
입력 전압(최대)(V) 300 460
Vout(공칭값) (V) 450 36
Iout(최대)(A) .45 5
출력 전력(W) 202.5 180
절연/비절연 Non-Isolated Isolated
입력 유형 AC DC
토폴로지 Boost- PFC Half Bridge- LLC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUE23.PDF (1483 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRUS3.PDF (299 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRUS2.PDF (47 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRUS5.ZIP (1380 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEA9.ZIP (892 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRUS4.PDF (1319 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRUS1.PDF (284 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC25600 — 8핀 고성능 공명 모드 LLC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC28051 — 12.5V/9.7V UVLO 및 IEC61000-3-2 규정을 준수하는 전환 모드 PFC 컨트롤러, -40°C~105°C

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨버터

UCC28910 — 정전류 및 1차 측 제어를 지원하는 700V 플라이백 스위처

데이터 시트: PDF | HTML
비교기

LM293 — 듀얼 차동 콤퍼레이터, 산업용 등급

데이터 시트: PDF | HTML
하프 브리지 드라이버

UCC27714 — 700V 4A/4A half-bridge gate driver with 9V UVLO and enable option

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

LM4040 — 고정 전압, 45µA, 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431 — 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
온도 스위치

TMP300 — 저항 프로그래머블, 최대 18V 지원 온도 스위치 및 아날로그 출력 센서

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP20694 Test Results 2017. 12. 14