PMP20708

PMP20708

설계 파일

개요

PMP20708 레퍼런스 설계는 UCC28881 저비용 MOSFET 통합 컨트롤러를 사용하여 매우 넓은 24V~264V(AC 또는 DC) 입력에서 24V/30mA 및 5V/30mA 이중 출력을 제공합니다. 이 보드는 30mm x 41mm x 12mm의 소형 폼 팩터에 부품이 최소화되어 있습니다.최소한의 부품으로 구성된 30mm × 41mm × 12mm의 소형 폼 팩터로 제공됩니다.

특징
  • 24V~265V 입력(AC 또는 DC)
  • 보드 크기: 30mm x 41mm x 12mm
  • 24V/30mA 및 5V/30mA 이중 출력
  • 테스트 보고서 포함
출력 전압 옵션 PMP20708.1 PMP20708.2
입력 전압(최소)(V) 24 24
입력 전압(최대)(V) 265 265
Vout(공칭값) (V) 24 5
Iout(최대)(A) .03 .03
출력 전력(W) .72 .15
절연/비절연 Isolated Isolated
입력 유형 AC AC
토폴로지 Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDH0.PDF (2054 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRS80.PDF (81 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRS79.PDF (30 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRS82A.ZIP (503 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDQ2.ZIP (1187 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRS81.PDF (246 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRS78A.PDF (138 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨버터

UCC28881 — 700V 최저 정동작 전류 오프라인 스위처

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP20708 Test Results 2017. 8. 15
기술 문서 Unique techniques to increase controller power PDF | HTML 2017. 8. 23