PMP20774

PMP20774

설계 파일

개요

PMP20774 레퍼런스 설계는 애프터마켓 자동차 충전기 애플리케이션을 위한 LM5175 DCDC 및 TPS25740B PD 컨트롤러를 활용하는 범용 USB Type C 충전기입니다. 이 설계는 최소 작동 입력 전압이 6V, 최대 입력 전압은 40V입니다. 이 설계는 5Vout, 9Vout, 15Vout 및 20Vout에서 3A의 연속 전류를 공급할 수 있습니다. 스위칭 주파수는 350kHz로 설정되어 있습니다. 파형은 12V와 24V 입력에서 얻었습니다.

특징
  • 6V~40V 입력, 출력 5V@3A, 9V@3A, 20V@3A
  • 전체 작동 범위, 95% 피크 효율에서 90%의 효율성 달성
  • 컴팩트한 크기, 얇은 폼 팩터
  • 솔루션 크기: 57mm x 19mm
  • 펌웨어 필요 없음, PD 컨트롤러 TPS25740
출력 전압 옵션 PMP20774.1 PMP20774.2 PMP20774.3 PMP20774.4
입력 전압(최소)(V) 6 6 6 6
입력 전압(최대)(V) 40 40 40 40
Vout(공칭값) (V) 5 9 15 20
Iout(최대)(A) 3 3 3 3
출력 전력(W) 15 27 45 60
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC DC DC
토폴로지 Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDF2A.PDF (2061 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRRZ2.PDF (164 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRRZ1.PDF (33 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRRZ4.ZIP (638 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDO4.ZIP (565 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRRZ3.PDF (1097 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRRZ0.PDF (221 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM5175 — 42V의 광범위 Vin, 4-스위치 동기 벅-부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD17579Q3A — 30V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 3mm x 3mm, 14.2mΩ

데이터 시트: PDF | HTML
USB-C 전원 공급 컨트롤러

TPS25740B — USB Type-C ™ 및 USB PD 소스 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP20774 Test Results (Rev. A) 2017. 8. 10