PMP20795

PMP20795

설계 파일

개요

PMP20795 레퍼런스 설계는 드라이버가 통합된 UCC256301 향상 LLC 컨트롤러를 사용하여 공칭 380VDC 입력에서 24V/12A 출력을 제공합니다. UCC256301은 하이브리드 이력 제어(HHC)를 제공하여 빠른 과도 응답을 지원합니다. 이 설계에서는 6kHz 이상의 대역폭을 가진 1차 시스템이 구현됩니다.  또한 고급 버스트 모드를 통해 이 컨버터는 무부하 상태에서 200mW 미만의 소비 전력을 달성할 수 있습니다. 200kHz 공칭 스위칭 주파수를 사용하는 이 컨버터는 96% 이상의 피크 효율을 달성할 수 있습니다.

특징
  • 380VDC 입력 - 24V/12A 출력
  • 보드 높이 15mm 미만
  • 대기 소비 전력 200mW 미만
  • 피크 효율 96% 이상
출력 전압 옵션 PMP20795.1
입력 전압(최소)(V) 300
입력 전압(최대)(V) 400
Vout(공칭값) (V) 24
Iout(최대)(A) 12
출력 전력(W) 288
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Half Bridge- LLC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDI0.PDF (2370 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRSC5.PDF (171 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRSC4.PDF (33 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRSC7.ZIP (3740 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDR2.ZIP (2344 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRSC6.PDF (861 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRSC3.PDF (175 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC256301 — 초저 대기 전력의 고전압 시동을 지원하는 넓은 Vin LLC 공진 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC256304 — 낮은 대기 전력의 고전압 시동을 지원하는 넓은 Vin LLC 공진 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431 — 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP20795 Test Results 2017. 8. 21
애플리케이션 노트 Designing With the Improved TL431LI (Rev. A) 2019. 6. 28