PMP20804

엔터프라이즈 시스템 서버를 위한 쿼터 브릭 이중 위상 동기 벅 컨버터 레퍼런스 설계

PMP20804

설계 파일

개요

PMP20804는 LM5119 이중 동기 벅 컨트롤러 I.C를 활용하는 이중상 동기 벅 컨버터 레퍼런스 설계입니다. 이 설계는 20V~40V의 입력 전압을 수용하며 33A의 전류를 부하에 공급할 수 있는 12V 출력을 제공합니다. 이는 쿼터 브릭 풋프린트에서 400W의 전력 밀도 설계를 의미합니다. 최대 부품 높이는 Coilcraft VER2923-103 인덕터에 의해 0.875인치로 설정됩니다.

특징
  • 에뮬레이트된 피크 전류 모드 제어
  • 높은 전력 밀도
  • 외부 동기화
  • 400W의 출력 전력
  • 표준 쿼터 브릭 풋프린트
출력 전압 옵션 PMP20804.1
입력 전압(최소)(V) 20
입력 전압(최대)(V) 40
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 33
출력 전력(W) 396
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Multiphase
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUE10.PDF (1300 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRUJ7.PDF (147 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRUJ6.PDF (28 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRUJ9.ZIP (546 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCE88.ZIP (236 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRUJ8.PDF (791 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRUJ5.PDF (152 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM51195.5~65V 넓은 입력 전압 범위, 전류 모드 듀얼 동기 벅 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18531Q5A60V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 4.6mOhm

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP20804 Test Results 2017. 12. 11