PMP20808

450W 고효율 25V 벅 컨버터 레퍼런스 설계

PMP20808

설계 파일

개요

PMP20808은 LM5117 컨트롤러 IC를 사용하는 단상 동기 벅 컨버터 레퍼런스 설계입니다. 이 설계는 36Vin~40Vin(정격 38Vin)의 입력 전압을 허용하고, 부하에 18A의 연속 전류를 공급할 수 있는 25Vout 출력을 제공합니다. 이 설계는 PMP9280 PCB를 기반으로 구축되었으며, PMP20808 설계 구성과 요구 사항에 맞게 수정되었습니다. PCB는 모든 층에 1온스의 구리가 있는 4레이어 보드입니다.

특징
  • 매우 높은 효율과 높은 전력
  • 전압 및 전력에 맞는 작은 솔루션 크기
  • 단상 작동만 가능
  • 선택적 전류 모니터 출력
출력 전압 옵션 PMP20808.1
입력 전압(최소)(V) 36
입력 전압(최대)(V) 40
Vout(공칭값) (V) 25
Iout(최대)(A) 18
출력 전력(W) 450
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUE01.PDF (680 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRUF2.PDF (118 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRUF1.PDF (34 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRUF4.ZIP (644 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCE78.ZIP (398 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRUF3.PDF (747 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRUF0.PDF (172 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM5117아날로그 전류 모니터를 지원하는 5.5~65V의 넓은 Vin, 전류 모드 동기 벅 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP20808 Test Results 2017. 12. 11