PMP20809

PMP20809

설계 파일

개요

PMP20809 레퍼런스 설계는 절연 DCM 플라이백 설계로, 범용 라인 입력 85VAC~265VAC를 받아 36W 부하까지 가능한 24V 출력을 생성합니다도출합니다. 이 레퍼런스 설계는 LM5021 컨트롤러를 사용하여 높은 스위칭 주파수를 지원하고 변압기 크기를 줄여 줍니다. 이 제품은 고압선 및 저압선에서 90%의 효율을 달성하며, 2레이어 보드에서 치수는 1.5in x 3.6in입니다.

특징
  • 범용 입력, 85VAC~265VAC
  • 저압 및 고압선에서 90%를 초과하는 효율 달성
  • 140kHz 스위칭 주파수로 소형 변압기 설계 지원
  • 옵토커플링 방식의 피드백으로 부하 범위 전체에서 정확한 조절 제공(<1% 이내)
  • 2레이어 보드, 1oz 구리, 치수 1.5in x 3.6in
출력 전압 옵션 PMP20809.1
입력 전압(최소)(V) 85
입력 전압(최대)(V) 265
Vout(공칭값) (V) 24
Iout(최대)(A) 1.5
출력 전력(W) 36
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Flyback- DCM
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDC1.PDF (1133 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRRK0.PDF (93 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRRJ9.PDF (64 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRRK2.ZIP (449 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDK9.ZIP (467 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRRK1.PDF (599 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRRJ8.PDF (102 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

LM5021 — 30V, 1MHZ 전류 모드 PWM 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431 — 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP20809 Test Results 2017. 6. 23