PMP20852

PMP20852

설계 파일

개요

PMP20852는 UCC2805 컨트롤러 IC를 사용하는 1차측 조정을 지원하는 절연 플라이백 컨버터 레퍼런스 설계입니다. 2차측에는 3개의 독립적인 절연 출력이 있으며, 각각 LP2951 선형 레귤레이터를 사용하여 3개의 레일에 각각 적절히 조절된 16V 출력을 제공합니다. 이 설계는 10Vin~14Vin(12Vin 공칭)의 입력 전압을 수용하며 부하에 각각 65mA의 연속 전류를 공급할 수 있는 3개의 절연 16V 출력 레일을 제공합니다. 이 설계는 각 층에 1온스 구리를 사용한 2층 PCB를 기반으로 제작되었습니다.

특징
  • 독립적으로 절연된 트리플 출력 레일
  • LDO를 사용한 정밀 조정 출력
  • 옵토커플러 없이도 조정을 달성하는 1차측 조정 플라이백
출력 전압 옵션 PMP20852.1 PMP20852.2 PMP20852.3
입력 전압(최소)(V) 10 10 10
입력 전압(최대)(V) 14 14 14
Vout(공칭값) (V) 16 16 16
Iout(최대)(A) .065 .065 .065
출력 전력(W) 1.04 1.04 1.04
절연/비절연 Isolated Isolated Isolated
입력 유형 DC DC DC
토폴로지 Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDX2.PDF (2444 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRTV3.PDF (144 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRTV2.PDF (34 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRTV5.ZIP (569 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCE33.ZIP (426 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRTV4.PDF (658 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRTV1.PDF (199 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC2805 — 4.1V/3.6V UVLO 및 50% 듀티 사이클을 지원하는 12V, 1A 저전력 BICMOS 1MHz 전류 모드 PWM

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP2951 — 100mA, 30V, 저손실 전압 레귤레이터(전원 양호 및 활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18543Q3A — 60V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 3mm x 3mm, 9.9mΩ

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP20852 Test Results 2017. 11. 30