PMP20859

원활한 전환을 지원하는 듀얼 입력 중복 PoE PD 레퍼런스 설계

PMP20859

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 듀얼 중복 입력을 지원하고 이러한 입력과 보조 입력 간에 매끄러운 전환을 지원하는 IEEE802.3bt(초안) PoE(Power over Ethernet) PD(Power Device)를 구현합니다.  이 설계는 5V/6A 동기 플라이백 컨버터로 구성되어 있으며, 시스템의 전력 및 데이터 손실 가능성을 줄이기 위해 최대 세 개의 전원 공급 장치(두 개의 PoE 전력원 장비(PSE) 공급 장치와 하나의 AC/DC 벽면 어댑터 보조 전원 공급 장치)를 사용할 수 있습니다.

IEEE802.3bt 지원 PSE 컨트롤러가 필요하신가요? TPS23881을 확인하세요.

특징
  • 중복 입력:  PoE 및 48V 어댑터 2개
  • 입력 간 전환 시 연속 출력
  • 5V/6A 출력 및 PoE 입력에서 84% 효율
출력 전압 옵션 PMP20859.1
입력 전압(최소)(V) 42.5
입력 전압(최대)(V) 57
Vout(공칭값) (V) 5
Iout(최대)(A) 6
출력 전력(W) 30
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Flyback- Synchronous^POE
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT030.PDF (1112 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRX96.PDF (418 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRX95.PDF (40 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRX98.ZIP (1410 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEX3.ZIP (1595 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRX97.PDF (2120 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRX94.PDF (430 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

MOSFET

CSD19534Q5A100V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 15.1mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
전동 장치

TPS2372자동 MPS 및 오토클래스를 갖춘 IEEE 802.3bt PoE 고전력 PD 인터페이스

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD19538Q3A100V, N 채널 NexFET ™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 3mm x 3mm, 61mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TLV431A1% 정확도, 저전압, 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
리셋 및 워치독 IC

TPS3808프로그래머블 지연 및 수동 리셋을 지원하는 낮은 정동작 전류 통제기

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

LM502013~100V 넓은 입력 전압 범위, 전류 모드 PWM 부스트, 플라이백, Sepic 컨버터

데이터 시트: PDF
MOSFET

CSD18504Q5A40V, N 채널 NexFET ™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 6.6mOhm

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Dual-Input Redundant PoE PD With Smooth Transition Reference Design 2018. 10. 21