PMP20904

PMP20904

설계 파일

개요

PMP20904 레퍼런스 설계는 산업용 애플리케이션에 LM5117 컨트롤러를 사용하는 음극 벅입니다. 이 설계는 24Vin(+/-10%)에서 작동할 수 있습니다. 이 설계에는 -24V의 출력이 있으며 2A의 연속 전류와 최대 4A의 과도 소싱이 가능합니다. 스위칭 주파수는 200kHz로 설정되며 4층 PCB가 사용됩니다.

특징
  • 동기 출력 정류
  • BOM 수와 비용 적음, 솔루션 크기 작음
  • 피크 효율: 94%
출력 전압 옵션 PMP20904.1
입력 전압(최소)(V) 21.6
입력 전압(최대)(V) 26.4
Vout(공칭값) (V) -24
Iout(최대)(A) 4
출력 전력(W) 96
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck Boost- Inverting
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDU3.PDF (963 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRTF0.PDF (116 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRTE9.PDF (30 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRTF2.ZIP (631 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDZ4.ZIP (479 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRTF1.PDF (751 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRTE8.PDF (146 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM5117 — 아날로그 전류 모니터를 지원하는 5.5~65V의 넓은 Vin, 전류 모드 동기 벅 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP20904 Test Results 2017. 11. 16