PMP20967

PMP20967

설계 파일

개요

이 조정 가능한 듀얼 레벨 정전류 부하 레퍼런스 설계는 엔지니어가 특수 기능과 쉬운 작동을 통해 전원 공급 장치 출력 부하 과도 응답을 테스트하는 데 도움이 됩니다. 이 보드는 100A/µs의 회전율로 로우 및 하이 레벨을 위한 부하 과도 조정을 제공합니다. 기간, 지연 및 펄스 폭과 같은 타이밍 조정도 보드에 설계되었습니다.

특징
  • 쉽게 조정 가능한 부하 과도 매개변수
  • 100A/µs의 높은 회전율
  • 오버슈트 및 오실레이션을 최소화하기 위한 정착 시간 조정
  • 배터리 부족 알림을 지원하는 9V 배터리 입력
  • 온도 모니터링 및 셧다운
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT293.PDF (2406 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMB10.PDF (353 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMB09.PDF (190 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMB12.ZIP (2026 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGB2.ZIP (831 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMB11.PDF (1798 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMB08.PDF (443 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

비교기

LM393 — 이중 차동 비교기, 상용 등급

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM5002 — 3.1~75V 넓은 입력 전압 범위, 0.5A 전류 모드 부스트, 플라이백, Sepic 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

LM6142 — 듀얼, 24V, 17MHz, 저전력 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)

THS3120 — 전원 차단 기능이 있는 단일, 저잡음, 고출력 드라이브, 475mA 전류 피드백 증폭기

데이터 시트: PDF
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP2981 — 활성화 기능이 있는 100mA, 16V, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
RTC(실시간 클록) 및 타이머

TLC555 — 2.1MHz, 250µA, 저전력 타이머

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TLV431 — 1.5% 정확도, 저전압, 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
온도 스위치

LM26 — 아날로그 출력을 지원하는 ±3°C 공장 사전 설정 트립 포인트 온도 스위치

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Adjustable Dual-Level Constant-Current Load Ref. Design For Transient Testing PDF | HTML 2022. 10. 28