PMP21000

PMP21000

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 단일 LLC 공진 컨버터 단계를 이용하여 120Vac 또는 230Vac 입력에서 12V/100W 출력을 제공합니다. 이 설계의 BOM(재료 사양서) 비용은 단일 단계 구조와 UCC256302 LLC 공진 컨트롤러 사용을 통해 고도로 최적화되었습니다. UCC256302에서 제공되는 고전압 시동, 통합 드라이버 및 버스트 작동을 통해 개별 부품을 최소로 사용할 수 있으며 보조 전원이 필요 없습니다. SR MOSFET의 전도 시간을 최적화하는 UCC24612-2 동기식 정류기(SR) 컨트롤러와 함께 이 설계는 120Vac 입력에서 91.7% 피크 효율, 230Vac 입력에서 93.1%의 피크 효율을 달성할 수 있습니다.

특징
  • 120Vac 또는 230Vac 입력, 12V/100W 출력
  • 단상 AC-DC 컨버터
  • 0.3W 미만의 대기 소비 전력
  • 피크 효율: 120Vac 입력에서 91.7%, 230Vac 입력에서 93.1% 효율
출력 전압 옵션 PMP21000.1
입력 전압(최소)(V) 102
입력 전압(최대)(V) 265
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 8.3
출력 전력(W) 99.6
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Half Bridge- LLC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT036.PDF (3473 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRXL9.PDF (134 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRXL8.PDF (93 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRXM1.ZIP (877 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCF02.ZIP (1481 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRXM0.PDF (635 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRXL7.PDF (178 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC24612 — 고주파 멀티 모드 동기 정류기 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC256302 — 낮은 대기 전력의 고전압 시동을 지원하는 LLC 공진 컨트롤러

데이터 시트: PDF
MOSFET

CSD18501Q5A — 40V, N 채널 NexFET ™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 3.2mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TLVH431A — 1% 저전압, 넓은 작동 전류 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Single Stage AC-DC Auxless LLC Resonant Converter Reference Design 2018. 11. 5