PMP21002

PMP21002

설계 파일

개요

PMP21002 레퍼런스 설계는 42~57Vdc 입력과 절연된 24V/0.7A 출력을 지원하는 고주파 플라이백 컨버터입니다.  LM5020은 통합 시동 레귤레이터를 갖춘 전류 모드 PWM 컨트롤러입니다.  750kHz의 스위칭 주파수 덕분에 잡음에 민감한 주파수보다 높은 작동이 가능하며 크기가 작아집니다.  이 레퍼런스 설계는 PoE 또는 통신 애플리케이션에 매우 적합합니다.

특징
  • 750kHz 스위칭 주파수
  • 1500VRMS 절연
  • 작은 크기(2.0 x 2.3인치)
  • 좋은 효율, 0.7A에서 86%
출력 전압 옵션 PMP21002.1
입력 전압(최소)(V) 42
입력 전압(최대)(V) 57
Vout(공칭값) (V) 24
Iout(최대)(A) .7
출력 전력(W) 16.8
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Flyback- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDM9.PDF (923 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRSY4.PDF (95 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRSY3.PDF (99 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRSY6.ZIP (471 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDW2.ZIP (293 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDCDW3.ZIP (739 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRSY5.PDF (413 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRSY2.PDF (115 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

LM5020 — 13~100V 넓은 입력 전압 범위, 전류 모드 PWM 부스트, 플라이백, Sepic 컨버터

데이터 시트: PDF
션트 전압 레퍼런스

TLV431A — 1% 정확도, 저전압, 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP21002 Test Results 2017. 9. 28