PMP21112

PMP21112

설계 파일

개요

PMP21112는 차량용 애플리케이션을 위한 LM25112-Q1 컨트롤러를 활용하는 이중 위상 부스트 레퍼런스 설계입니다. 이 설계는 9V~16V에서 작동할 수 있습니다. 이 설계는 16V~40V의 조정 가능한 출력을 제공하며 10A의 연속 전류를 공급할 수 있습니다. LM25112-Q1에는 바이패스 기능이 있어 Vin이 설정된 출력 전압보다 크면 장치는 고압측 동기화 FET를 통해 Vin을 바이패스합니다. 출력 조정은 3.3V PWM 신호를 통해 달성되며 PWM 신호의 듀티 사이클을 10%에서 90%까지 조정하면 출력이 각각 40V에서 16V까지 변화합니다. 또한 이 설계는 왜곡 없이 최대 500Hz의 사인파를 추적할 수 있으며, 사인파와 출력 전압 사이에서 300us 미만의 지연 시간을 달성할 수 있습니다. 스위칭 주파수는 150kHz로 설정되며 4층 PCB가 사용됩니다. 이 테스트 보고서의 모든 테스트 데이터에 대해 입력 공급의 배선 인덕턴스를 감쇠하기 위해 6.8mF, 65V 정격 전해 커패시터 3개가 사용되었습니다.

특징
  • 효율 향상을 위한 동기 정류, 피크 효율 98%
  • 16V~40Vout의 조정 가능한 엔벨로프 추적
  • 400W 공급이 가능한 조정 가능한 출력
  • BOM 수와 비용 적음, 솔루션 크기 작음
출력 전압 옵션 PMP21112.1 PMP21112.2 PMP21112.3 PMP21112.4
입력 전압(최소)(V) 9 9 9 9
입력 전압(최대)(V) 16 16 16 16
Vout(공칭값) (V) 16 20 30 40
Iout(최대)(A) 10 10 10 10
출력 전력(W) 160 200 300 400
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC DC DC
토폴로지 Boost- Synchronous Boost- Synchronous Boost- Synchronous Boost- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUE34.PDF (1791 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRV37.PDF (188 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRV36.PDF (100 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRV39.ZIP (1265 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCED2.ZIP (510 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRV38.PDF (1089 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRV35.PDF (200 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM25122-Q1다상 기능, AEC-Q100 인증을 지원하는 3~42V 넓은 VIN, 동기 부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP21112 Test Results 2017. 12. 21