PMP21274

PMP21274

설계 파일

개요

PMP21274는 LM5122 컨트롤러를 활용하는 단상 부스트입니다. 이 레퍼런스 설계는 12V~50V에서 작동할 수 있습니다. 이 설계는 54V의 출력을 제공하며 2.5A 연속 전류를 공급할 수 있습니다. LM5112에는 바이패스 기능이 있어 Vin이 설정된 출력 전압보다 크면 장치는 고압측 동기화 FET를 통해 Vin을 바이패스합니다. 스위칭 주파수는 230kHz로 설정되며 4층 PCB가 사용됩니다.

특징
  • 효율 향상을 위한 동기 정류, 피크 효율 98%
  • BOM 수와 비용 적음, 솔루션 크기 작음
  • 입력 전압 바이패스를 통한 넓은 Vin 작동
출력 전압 옵션 PMP21274.1
입력 전압(최소)(V) 12
입력 전압(최대)(V) 50
Vout(공칭값) (V) 54
Iout(최대)(A) 2.5
출력 전력(W) 135
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Boost- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDX6.PDF (1195 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRTY3.PDF (141 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRTY2.PDF (100 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRTY5.ZIP (765 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCE39.ZIP (444 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRTY4.PDF (635 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRTY1.PDF (167 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM5122 — 다중 위상 기능을 지원하는 3~65V 광범위넓은 Vin, 전류 모드 동기식 부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP21274 Test Results 2017. 12. 1