PMP21277

PMP21277

설계 파일

개요

PMP21277은 LM5122 부스트 컨트롤러 IC를 사용하는 단상 동기 부스트 컨버터 레퍼런스 설계입니다. 이 설계는 10.8Vin~13.2Vin(12Vin 공칭)의 입력 전압을 수용하고
부하에 7.5A의 연속 전류를 공급할 수 있는 20.5Vout의 출력을 제공합니다. 이 설계는 PMP21277 설계 구성 및 요구 사항에 맞게 수정된 PMP7924 RevA PCB를 기반으로 합니다. PCB는 외부 층에 1온스 구리, 내부 층에 0.5온스 구리를 사용한 4층 보드입니다.

특징
  • 고효율 동기 작동으로 97.6%의 피크 효율 제공
  • 외부 클록 신호와 동기화 가능
  • 고전류 FET 드라이버가 포함된 컨트롤러 IC
출력 전압 옵션 PMP21277.1
입력 전압(최소)(V) 10.8
입력 전압(최대)(V) 13.2
Vout(공칭값) (V) 20.5
Iout(최대)(A) 7.5
출력 전력(W) 153.75
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Boost- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUE09.PDF (743 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRUJ2.PDF (118 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRUJ1.PDF (101 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRUJ4.ZIP (501 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCE87.ZIP (204 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRUJ3.PDF (564 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRUJ0.PDF (162 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM5122 — 다중 위상 기능을 지원하는 3~65V 광범위넓은 Vin, 전류 모드 동기식 부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18540Q5B — 60V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 2.2mOhm

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP21277 Test Results 2017. 12. 11