PMP21278

산업용 PC를 위한 300W 12Vout 4스위치 벅 부스트 레퍼런스 설계

PMP21278

설계 파일

개요

PMP21278 레퍼런스 설계는 산업용 애플리케이션을 위한 LM5176 4스위치 벅 부스트 컨트롤러를 활용하는 300W 전원 공급 장치입니다. 이 설계는 9V~50V에서 작동할 수 있습니다. 이 설계는 12V 출력을 제공하며 25A 연속 전류를 공급할 수 있습니다. 스위칭 주파수는 230kHz로 설정되어 있습니다. PMP21278은 SV601348A PCB에 조립됩니다. 이 테스트 보고서의 모든 테스트 데이터에 대해 입력 공급의 배선 인덕턴스를 감쇠하기 위해 6.8mF, 65V 정격 전해 커패시터 3개가 사용되었습니다.

특징
  • 9V~50Vin, 출력 12V@25A
  • 97%의 피크 효율 달성
  • 과전류, 과전압 및 과열 보호
  • 높은 전력 밀도
출력 전압 옵션 PMP21278.1
입력 전압(최소)(V) 9
입력 전압(최대)(V) 50
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 25
출력 전력(W) 300
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck Boost- 4 Switch
개인용 전자 제품
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUE39.PDF (1365 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRVC2.PDF (104 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRVC4.ZIP (700 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEF5.ZIP (387 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRVC3.PDF (1436 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRVC1.PDF (214 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

MOSFET

CSD17573Q5B30V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 1.45mΩ

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD19502Q5B80V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 4.1mΩ

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

LM517655V 광범위 VIN 동기 4 스위치 벅-부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP21278 Test Results 2018. 1. 4