PMP21366

PMP21366

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 UCC28064A, Natural Interleaving(TM) 전환 모드 PFC(역률 보정) 컨트롤러를 사용하여 380V/700W 변환에 범용 AC 입력을 제공합니다. 이 설계는 230VAC 입력에서 98% 피크 효율을 달성하며, UCC28064A에서 제공하는 버스트 모드 작동을 통해 저부하 효율성이 전부하 효율성에 가까운 수준으로 유지됩니다. 이는 저부하 효율성 요구 사항이 있는 특정 표준(예: 80PLUS)을 충족하려는 고객에게 유용한 이점입니다.

특징
  • 저부하 효율성이 향상된 Natural Interleaving 전환 모드 PFC
  • 범용 AC 입력, 385V/700W 출력
  • 115VAC 입력 및 5%~100% 부하에서 94.5% 이상의 효율 달성
  • 230VAC 입력 및 5%~100% 부하에서 96% 이상의 효율 달성
  • 230VAC 입력에서 98%의 피크 효율 달성
출력 전압 옵션 PMP21366.1
입력 전압(최소)(V) 90
입력 전압(최대)(V) 264
Vout(공칭값) (V) 390
Iout(최대)(A) 1.8
출력 전력(W) 702
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Boost- PFC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT034.PDF (1656 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRXK2.PDF (186 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRXK1.PDF (33 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRXK4.ZIP (1129 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEZ8.ZIP (2062 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRXK3.PDF (584 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRXK0.PDF (152 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28064A높은 저부하 효율을 지원하는 Natural Interleaving™ 전환 모드 PFC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 700-W Interleaving Transition-Mode PFC Reference Design 2018. 11. 5