PMP21404

PMP21404

설계 파일

개요

이 단상 부스트 컨버터는 입력 전압 범위 120V~350V에서 작동하며 221V/0.87A의 비절연 출력을 제공합니다. 221V 이상의 입력 전압은 출력으로 전달됩니다. 97% 이상의 효율성으로 부품에서의 손실이 감소하여 작동 온도와 히트 싱크 요구 사항이 최소화됩니다. 

특징
  • 97.8%의 전부하 효율성으로 부품에서의 손실 최소화
  • 저손실 설계를 통해 부품 작동 온도(<60C, VIN = 150V)를 낮춰 히트 싱크 요구 사항을 완화
  • 0.5% 미만의 낮은 출력 리플 전압으로 추가 외부 필터링을 줄이거나 제거함
출력 전압 옵션 PMP21404.1
입력 전압(최소)(V) 120
입력 전압(최대)(V) 350
Vout(공칭값) (V) 221
Iout(최대)(A) .87
출력 전력(W) 192.27
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Boost- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT055.PDF (2294 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRY94.PDF (1183 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRY93.PDF (97 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRY96.ZIP (15444 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCF52.ZIP (484 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRY95.PDF (469 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRY92.PDF (107 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM3481-Q1 — 부스트, SEPIC 및 플라이백을 지원하며 AEC-Q100 인증을 받은 2.97V~48V 고효율 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
저압측 드라이버

UCC27517A-Q1 — Automotive, 20V VDD, 4A/4A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and dual-input structure

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 High-Efficiency Boost Converter Power Supply Reference Design 2018. 12. 19