PMP21500

PMP21500

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 초소형 0.5" x 0.875"(12.7mm x 22.2mm) 솔루션 크기의 트리플 출력 3A/2A/2A POL(Point of Load) 컨버터입니다.  TPS65261-1은 3개의 3A/2A/2A 벅 레귤레이터를 소형 5mm x 5mm QFN 패키지에 완전히 통합합니다. 전용 활성화 및 소프트 스타트 핀을 갖추고 있어 추적 및 시퀀싱을 손쉽게 구현할 수 있습니다. 레이아웃 크기가 최적화되었습니다. 크기가 제한된 애플리케이션을 위한 트리플 출력 구성 요소입니다.

특징
  • 7V~14V 입력, 트리플 출력
  • 600KHz 스위칭 주파수로 소형 자기 부품 구현 가능
  • 추적 및 시퀀싱을 위한 전용 활성화 및 소프트 스타트 핀
  • 소형 솔루션 크기: 0.5" x 0.875"(12.7mm x 22.2mm)
출력 전압 옵션 PMP21500.1 PMP21500.2 PMP21500.3
입력 전압(최소)(V) 7 7 7
입력 전압(최대)(V) 14 14 14
Vout(공칭값) (V) 1.2 1.8 2.5
Iout(최대)(A) 3 2 2
출력 전력(W) 3.6 3.6 5
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC DC
토폴로지 Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT068.PDF (3686 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRYJ8.PDF (33 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRYJ7.PDF (75 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCF72.ZIP (141 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRYJ9.PDF (216 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRYJ6.PDF (24 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS65261-1 — 4.5V~18V 입력 전압, 3A/2A/2A 출력 전압 삼중 동기식

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 A compact, triple output 3-A/2-A/2-A buck regulator reference design 2019. 1. 4