PMP21519

산업용 애플리케이션을 위한 넓은 입력 전압 SEPIC 컨버터 전원 공급 장치 레퍼런스 설계

PMP21519

설계 파일

개요

이 SEPIC 컨버터는 10V~100V의 입력 전압 범위에서 작동하며 12V/1A의 비절연 출력을 제공합니다. 작동하면 12V 출력은 제어 회로에 바이어스 전원을 공급하므로 10Vin 미만에서 작동할 수 있습니다. 85% 이상의 효율을 가진 이 컨버터는 여러 입력 레일 범위를 허용하므로 한 컨버터로 다양한 애플리케이션을 충족할 수 있습니다. 

특징
  • 12V~48V의 입력 전압에서 86%~88%의 전부하 효율 달성
  • 10V~100V의 넓은 입력 전압 범위
  • 여러 전압 레일을 사용할 수 있거나 전압 과도가 있는 경우 사용 가능
출력 전압 옵션 PMP21519.1
입력 전압(최소)(V) 10
입력 전압(최대)(V) 100
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 1
출력 전력(W) 12
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Sepic- CCM
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT069.PDF (2528 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRYK2.PDF (1188 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRYK1.PDF (96 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRYK4.ZIP (13478 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCF73.ZIP (390 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRYK3.PDF (473 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRYK0.PDF (117 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

TPS40210-Q1700mV 레퍼런스 전압을 지원하는 4.5V~52V 넓은 입력 범위 전류 모드 부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Wide input voltage SEPIC converter power supply reference design 2019. 1. 7