PMP21582

260W 오프라인 다중 출력 LLC-SRC 레퍼런스 설계

PMP21582

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 UCC256302 LLC 공진 컨트롤러를 사용하여 30V, 250W 출력과 13.8V, 11W 출력 변환에 US 라인 AC 입력을 제공합니다. 이 낮은 프로파일 설계는 최대 높이가 1인치입니다. 이 설계는 120VAC 입력에서 94%의 피크 효율을 달성합니다.

특징
  • US 라인 AC 입력은 PFC가 필요 없는 단일 단계 LLC 설계를 위해 충분히 좁습니다.
  • 비동기 정류기 출력으로 94%의 피크 효율 달성
  • 낮은 프로파일 보드 설계로 AC 변압기에 비해 더 작은 솔루션 크기 구현
  • 30V DC 모터 출력을 위한 엄격한 교차 조정
  • 통합 공진 인덕터로 BOM 수 감소
출력 전압 옵션 PMP21582.1 PMP21582.2 PMP21582.3
입력 전압(최소)(V) 90 90 90
입력 전압(최대)(V) 264 264 264
Vout(공칭값) (V) 30 13.8 3.3
Iout(최대)(A) 8.333 .8 .2
출력 전력(W) 249.99 11.04 .66
절연/비절연 Isolated Isolated Non-Isolated
입력 유형 AC AC AC
토폴로지 Half Bridge- LLC Half Bridge- LLC Linear Regulator
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT087.PDF (2418 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRYY8.PDF (329 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRYY7.PDF (162 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRYZ0.ZIP (895 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFA3.ZIP (2564 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRYY9.PDF (1055 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRYY6.PDF (166 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC256302낮은 대기 전력의 고전압 시동을 지원하는 LLC 공진 컨트롤러

데이터 시트: PDF
션트 전압 레퍼런스

TLVH431A1% 저전압, 넓은 작동 전류 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LM1117800mA 15V 선형 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 260 W off-line multiple-output LLC-SRC reference design 2019. 2. 4