PMP21611

PMP21611

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 고성능 클러스터 애플리케이션에 사용할 수 있는 차량용 프론트 엔드 전원 솔루션입니다. 이 설계는 5V, 3.3V 및 1.2V의 세 가지 출력 전압 레일을 지원하며 넓은 입력 전압 범위에서 작동하고 역방향 배터리 조건을 견딥니다. 입력부의 과도 전압 억제기가 부하 덤프 보호를 강화합니다. AM 초과 대역 스위칭 주파수와 디더링은 방출 규정 준수 부담을 줄입니다. 이 레퍼런스 설계는 또한 CISPR 25 클래스 5를 위한 전도 방출 테스트 결과도 제공합니다.

특징
  • 차량용 고성능 클러스터 전원 솔루션
  • 역방향 배터리 보호
  • AM 초과 대역 스위칭 2.1MHz 및 3MHz
  • 디더링은 EMI 성능을 더욱 개선
  • CIRPR 25 클래스 5 전도성 방출 테스트를 거침
출력 전압 옵션 PMP21611.1 PMP21611.2 PMP21611.3
입력 전압(최소)(V) 6 5 5
입력 전압(최대)(V) 28 5 5
Vout(공칭값) (V) 5 1.2 3.3
Iout(최대)(A) 1 .5 .5
출력 전력(W) 5 .6 1.65
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC DC
토폴로지 Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT190.PDF (5031 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDM642.PDF (217 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM641.PDF (92 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM644A.ZIP (2124 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFW0.ZIP (447 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM643A.PDF (972 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM640.PDF (362 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM53635-Q1 — 3.5A, 36V 동기식, 2.1MHz, 오토모티브 스텝다운 DC-DC 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62067-Q1 — 2×2 SON 패키지의 오토모티브 3MHz 2A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

LM74700-Q1 — 3.2V~65V, 80μA IQ 오토모티브에 이상적인 다이오드 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Automotive Front-End Power for Cluster Applications Reference Design 2020. 7. 9