PMP21629

PMP21629

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 비동기 부스트 컨트롤러를 활용하여 40V~80V 사이의 조정 가능한 출력을 제공하며, 부하에 최대 100mA의 전류를 공급할 수 있습니다. 이는 조정 가능한 전압 공급 장치가 필요한 LiDAR 시스템과 같은 다양한 애플리케이션에 전원을 공급하기 위해 고안된 차량용 설계입니다.

특징
  • 손쉬운 조정 가능한 출력 구성
  • 높은 전력 밀도
  • 안정적인 루프 응답을 지원하는 넓은 출력 범위
  • 낮은 BOM 비용
출력 전압 옵션 PMP21629.1 PMP21629.2
입력 전압(최소)(V) 6 6
입력 전압(최대)(V) 27 27
Vout(공칭값) (V) 40 80
Iout(최대)(A) .1 .1
출력 전력(W) 4 8
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 Boost- Non Sync Boost- Non Sync
차량용
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT153.PDF (3871 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDM412.PDF (150 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM411.PDF (134 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM414.ZIP (517 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFQ9.ZIP (495 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM413.PDF (509 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM410.PDF (195 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM51551-Q1 — 2.2MHz 와이드 VIN, 1.5A MOSFET 드라이버, 비동기 부스트 컨트롤러, 히컵 모드 보호

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 DAC(≤10 MSPS)

DAC121S101-Q1 — 12비트 마이크로파워, RRO 디지털-아날로그 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
직렬 전압 레퍼런스

LM4120 — 활성화 핀을 지원하는 1.2V 및 조정 가능, 0.2% 50ppm/°C 드리프트 정밀 직렬 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 40-V to 80-V Adjustable Output Voltage Boost Reference Design for LiDAR Apps 2020. 1. 7