PMP21669

3출력를 지원하는 차량용 계기판 전원 레퍼런스 설계

PMP21669

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 아날로그 게이지 클러스터, 하이브리드 클러스터 및 클러스터 디스플레이 시스템에서 사용할 수 있는 차량용 전원 공급 장치 솔루션을 구현합니다. 차량용 계측 클러스터, 클러스터 디스플레이 또는 차량용 원격 터치 디스플레이의 모든 서브시스템에 전원을 공급하는 데 적합한 5V, 3.3V 및 1.2V 출력을 제공합니다.

특징
  • 차량용 전원 시스템 레퍼런스 설계
  • CISPR25 클래스 5 요구 사항 충족하는 EMI
  • 역방향 극성 보호
  • 3가지 출력 전압: 5V, 3.3V, 1.2V
출력 전압 옵션 PMP21669.1 PMP21669.2 PMP21669.3
입력 전압(최소)(V) 6 2.75 2.75
입력 전압(최대)(V) 40 6 6
Vout(공칭값) (V) 5 3.3 1.2
Iout(최대)(A) 1 .5 .5
출력 전력(W) 5 1.65 .6
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC DC
토폴로지 Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT041.PDF (4579 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRZ37.PDF (200 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRZ36.PDF (104 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRZ39.ZIP (1388 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFB4.ZIP (2688 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRZ38.PDF (1121 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRZ35.PDF (353 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS62810-Q12mm x 3mm 습식 플랭크 QFN 패키지로 제공되는 차량용 2.75V~6V, 4A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

LM74700-Q13.2V~65V, 80μA IQ 오토모티브에 이상적인 다이오드 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM53635-Q13.5A, 36V 동기식, 2.1MHz, 오토모티브 스텝다운 DC-DC 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62810M-55C 확장된 온도의 2mm x 3mm QFN 패키지로 제공되는 2.75V ~ 6V, 4A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Automotive instrument cluster power reference design with three outputs 2019. 2. 27