PMP21697

PMP21697

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 펄스 폭 모듈레이터 신호로 제어할 수 있는 5V~35V의 오디오 증폭기에 대한 가변 출력 전력을 제공합니다. 75W RMS 및 300W 피크 출력 전력 성능은 고전력 차량용 오디오 증폭기에 적합합니다. 변환 방식은 95% 이상의 변환 효율을 보여주는 4스위치 벅-부스트입니다. 5V~35V 범위에서 약 1밀리초의 응답 시간으로 출력을 슬루 조정하여 이 전력을 사용하는 오디오 증폭기의 효율을 극대화할 수 있습니다. 이 설계에는 회로도, 재료 사양서, 레이아웃 파일 및 테스트 보고서가 포함되어 있습니다.

특징
  • 5~35V 출력, 300W 피크, 75W RMS의 오디오 증폭기용 가변 DC 전원
  • PWM(펄스 폭 변조) 신호를 통해 출력 전압 제어
  • Vout 변경 명령을 위해 제어된 약 1밀리초의 빠른 응답
  • 고부하에서 95% 이상의 효율을 위한 4스위치 벅-부스트
출력 전압 옵션 PMP21697.1
입력 전압(최소)(V) 10
입력 전압(최대)(V) 16
Vout(공칭값) (V) 35
Iout(최대)(A) 8.6
출력 전력(W) 301
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck Boost- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT119.PDF (4532 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRLK6.PDF (216 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRLK5.PDF (102 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRLK8.ZIP (948 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFJ6.ZIP (639 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRLK7.PDF (1952 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRK85.PDF (408 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM5176 — 55V 광범위 VIN 동기 4 스위치 벅-부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL432 — 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터(역방향 핀아웃)

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

SN74LV1T04 — 단일 전원 공급 인버터 게이트 로직 레벨 시프터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Variable Voltage Power Converter 5-35 V 300 W Peak Reference Design 2019. 6. 28