PMP21735

PMP21735

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 차량용 전기 자동차 커패시터 사전 충전기 전원 솔루션입니다. 이 설계는 12V 배터리에서 전원을 공급받아 2초 이내에 4mF 커패시터 뱅크를 400V까지 충전합니다. 이 설계에서는 100KHz의 스위칭 주파수에서 작동하는 절연 플라이백 컨트롤러 1개를 사용합니다. 초기 출력 전압은 60V로 설정되어 있습니다. 1차측 레퍼런스 제어 라인은 출력을 400V의 최종 값으로 설정하는 데 사용됩니다. 사전 충전 시퀀스가 완료되면 커패시터 뱅크가 시스템의 나머지 부분에 연결된 동안 UVLO 기능을 사용하여 컨트롤러를 끌 수 있습니다.

특징
  • 대형 커패시터 뱅크의 절연 충전
  • 대형 릴레이 및 제한 저항 대체
  • 부하 커패시터까지 최대 1m의 회선 테스트
  • 출력 전압 설정을 위한 1차측 제어
  • 소형 솔루션 크기를 위한 콤팩트한 전력계 및 컨트롤러 레이아웃
출력 전압 옵션 PMP21735.1
입력 전압(최소)(V) 9
입력 전압(최대)(V) 32
Vout(공칭값) (V) 400
Iout(최대)(A) .8
출력 전력(W) 320
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Flyback- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT116.PDF (1681 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRQZ8.PDF (117 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRKM0.PDF (100 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRR00.ZIP (591 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFJ3.ZIP (287 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRQZ9.PDF (556 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRKE8.PDF (137 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM5022-Q1 — 6~60V 광범위 Vin, 전류 모드 부스트, SEPIC 및 플라이백 컨트롤러, AEC-Q100 인증

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 400 V DC Link Capacitor Pre-Charger Ref Design for Automotive HEV/EV Apps 2019. 6. 28