PMP21771

오토모티브 듀얼 USB Type-C® 충전 포트 레퍼런스 설계를 위한 전력 30W

PMP21771

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계에서는 듀얼 USB Type-C® 충전 포트에 총 30W를 공급하기 위해 TPS2557-Q1 부하 스위치 채널 2개에 전류 6A를 공급하는 LM61460-Q1 동기식 벅 레귤레이터를 사용합니다. 이는 고전력 효율과 열 성능을 위한 설계로, 작은 크기로 제작됩니다. 이 설계의 스위칭 주파수는 400 kHz이며, 차량용 인포테인먼트 용도로 사용할 수 있습니다.

특징
  • 12V 배터리 입력, 5V 출력, 총 부하 6A
  • 피크 시스템 효율 95%
  • 24mm x 20mm(480mm2)의 콤팩트한 크기
  • TPS2557-Q1 스위치를 사용해 각 채널에 대해 3A의 정밀 전류 제한
출력 전압 옵션 PMP21771.1 PMP21771.2
입력 전압(최소)(V) 12 12
입력 전압(최대)(V) 12 12
Vout(공칭값) (V) 5 5
Iout(최대)(A) 3 3
출력 전력(W) 15 15
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 Buck- Synchronous Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT117.PDF (2114 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRX80.PDF (76 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRQZ7.PDF (94 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRX78.ZIP (690 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFJ4.ZIP (485 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRX82.PDF (552 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRKJ5.PDF (211 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM61460-Q1오토모티브 3V~36V, 6A 저잡음 동기 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
반도체

TPS2557-Q1오토모티브 0.5-5A 조정 가능한 ILIMIT, 2.5-6.5V, 22mΩ USB 전원 스위치, 액티브 하이

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 30 W Power for Automotive Dual USB Type-C™ Charge Port Reference Design 2019. 6. 28