PMP21781
LiDAR 애플리케이션용 30V~150V 조정 가능 출력 전압 부스트 레퍼런스 설계
PMP21781
개요
이 레퍼런스 설계는 비동기 부스트 컨트롤러를 활용하여 35V~150V 사이의 조정 가능한 출력을 제공하며, 부하에 최대 85mA의 전류를 공급할 수 있습니다. 이는 조정 가능한 전압 공급 장치가 필요한 LiDAR 시스템과 같은 다양한 애플리케이션에 전원을 공급하기 위해 고안된 차량용 설계입니다.
특징
- 30V~150V의 조정 가능한 출력
- 150V 출력, 18V 입력에서 92%의 효율 달성
- 작은 출력 커패시턴스로 안정적이어서 시스템 비용을 절감하고 솔루션 크기를 최소화함
- 추가 더블러 회로를 사용하지 않고 18V~150V 출력의 높은 스텝업 비율 지원
| 출력 전압 옵션 | PMP21781.1 | PMP21781.2 |
|---|---|---|
| 입력 전압(최소)(V) | 18 | 18 |
| 입력 전압(최대)(V) | 18 | 18 |
| Vout(공칭값) (V) | 150 | 35 |
| Iout(최대)(A) | .085 | .085 |
| 출력 전력(W) | 12.75 | 2.975 |
| 절연/비절연 | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 입력 유형 | DC | DC |
| 토폴로지 | Boost- Non Sync | Boost- Non Sync |
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 테스트 보고서 | 30-V to 150-V Adjustable Output Voltage Boost Ref Design for LiDAR Applications | 2018. 12. 21 |